额定电流
1 至 5500 A
额定电压
高达 2000 Vac/1000 Vdc
使用类别
aR 和 gR

核心功能

设计可靠

伊顿 Bussmann 系列快速方体熔断器久经验证、性能可靠,这款更经济高效的快断型电路保护解决方案能够可靠地保护您的设施,让您安心度过每一天。

全方位保护

伊顿 Bussmann 系列快速方体熔断器兼具过载和短路保护功能,可确保您的应用尽可能安全

专门的熔断器应用工程师团队

我们的专业熔断器现场应用工程师团队会根据您的具体用途,尽心地帮助您选择合适的熔断器,确保以更好的熔断器保护解决方案来保护您的应用。
productfamily.specification

Bussmann 系列 IEC 快速方体熔断器

单击下面的链接,访问 Bussmann 系列 IEC 快速方体熔断器产品的技术信息。
Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close