额定电流
6 至 900 A
额定电压
700 V a.c./500 V d.c.及以下
符合
BS88-4 和 IEC 60269-4

设计可靠

伊顿 Bussmann 系列快速 BS88 熔断器久经验证、性能可靠,这款更经济高效的快断型电路保护解决方案能够可靠地保护您的设施,让您安心度过每一天。

全球 IEC 认证

伊顿 Bussmann 系列 BS88 熔断器经过认证,可用于 IEC 电气标准规定的应用场合。

专门的熔断器应用工程师团队

伊顿的 Bussmann 专业熔断器现场应用工程师团队会根据您的具体用途,尽心地帮助您选择合适的熔断器,确保以更好的熔断器保护解决方案来保护您的应用。
productfamily.specification

Bussmann 系列快速英标熔断器

单击下面的链接,访问 Bussmann 系列快速英标熔断器产品的技术信息。
Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close