规格
资源
支持
高效节能,待机功耗最低3~6W
可靠安全,产品适应极端恶劣环境,适用于- 30℃的冰天雪地或55℃的酷暑沙漠
智能管理,通过APP 可以实现查找,预约,快速充电等功能,并支持微信,支付宝等多种支付方式
核心功能
下载
缩放
下载
缩放
上一步
下一步
下载
缩放
上一步
下一步
productfamily.specification
productfamily.downloadlink
伊顿 Power Xpert EVX 充电桩及智能充电系统产品综合样本
其中包括:伊顿交流桩系列,伊顿直流桩系列,伊顿能源网关/ 选配件, 伊顿运营管理系统,伊顿智能充电系统/ 服务体系,伊顿充电解决方案典型应用。
查看及下载
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
伊顿 Power Xpert EVX 智能运营系列 7kW 交流桩
您确定吗?
您确定吗?
×
×