China
选择您的所在地
登录
动力,因我们而不同*
产品
服务
市场
支持
公司
Search
Toggle Mobile Menu
搜索
产品
Close Search
Electric vehicles and EV charging
安保,安防及应急通讯
泵
变速器
不间断电源和数据中心方案
差速器和牵引力控制
产品概览
产品管理
导管,电缆和电线管理
低压成套产品
低压配电产品
电网解决方案
电子元器件
阀门
工业控制产品
管道解决方案
过程安全、自动化与测量
过滤解决方案
航空运动控制产品
机柜
接线箱
离合/制动器
燃料系统,排放和部件
软管配件和连接器
塑料
液压动力单元
液压马达和发电机
引擎解决方案
油缸
照明与控制
中压配电与成套产品
转向系统
服务
Close Search
车辆工程服务
车辆研究和开发
电气服务
过滤服务
航空发动机空气管路和密封系统维修
液压服务
宇航全球商业服务
市场
Close Search
采矿、金属和矿物
车辆
电力电网
机械制造
建筑
可再生能源
石油和天然气
食品饮料
市场概况
数据中心
铁路
医疗保健
宇航
支持
Close Search
电气支持
公司
Close Search
概述
关于我们
新闻与洞察
职业生涯
数字创新
投资者关系
可持续发展
包容性和多元化
道德与合规性
伊顿的供应商
与伊顿合作
与我联系
Back to search
概述
规格
资源
支持
产品特性
额定功率:50 kW/100 kW
额定容量:n*64 kWh (n=2~6)
支持并网模式和孤岛模式
同时兼容光伏电源、柴油发电机、主电网
UL 9540A 认证锂电池,确保系统安全性
一体化集装箱设计,整个系统的防护等级为 IP54,电池柜的防护等级为 IP65
电池循环寿命大于6,000个周期
即插即用式设计,易于安装
典型应用
小型微电网系统 - 存储可再生能源或非高峰时段的低价电能,进行调峰,节省电力开支;通过结合利用光伏设备,增加太阳能自供能耗,从而进一步降低能源成本。
产品概览视频:伊顿 xStorage集装箱微电网储能系统
需要了解更多信息?
联系我们
您可能感兴趣的其它产品
RelatedProducts
Go to Previous Item
Go to Next Item
productfamily.specification
需要了解更多信息?
联系我们
productfamily.downloadlink
目录
伊顿 xStorage 集装箱微电网储能系统 - M50/M100 产品样本
Download
(PDF 3 MB , 14/11/2022)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
xStorage 10尺集装箱微电网储能系统 M50/M100
您确定吗?
您确定吗?
×
×