尺寸多样
CI-K1 至 CI-K5
标准
DIN EN 62208、60529, UL、CSA

各种安装选件

伊顿 CI-K 机柜可以安装在 DIN 导轨、安装板或嵌入式安装板上。

不带电缆接头的配线

灵活的推入式电缆进口隔膜使 CI-K1 和 CI-K2 机柜的布线变得极其简单。

EMC 屏幕

伊顿 CI-K 机柜配有 T0、P1 和 P3 隔离开关,提供预装配的钢制 EMC(电磁兼容性)屏幕。
productfamily.specification
 

低压产品选型工具

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版

伊顿 CI-K 小型机柜

单击下面的链接,访问伊顿的 CI-K 小型机柜的技术产品信息
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close