规格
资源
支持
技术数据表
MOVGT:
将金属氧化物压敏电阻器 (MOV) 与气体放电管 (GDT) 设备集成,其中 GDT 设备具有 7 mm 至 20 mm 大小的通孔圆盘
参数搜索
IC 匹配
交叉参照
超级电容器计算器
阻隔带选择器
接线端子交叉参照
productfamily.specification
规格
productfamily.downloadlink
3D 模型
下载设计的 3D STEP 模型
在此处注册
宣传册
Eaton’s MOV & GDT integrated devices offer longer life overvoltage protection
Download
MOVGT product aid
(PDF 1 MB , 24/05/2022)
技术数据表
MOVGT Integrated MOV/GDT device data sheet
Download
Integrated metal oxide varistor (MOV) with gas discharge tube (GDT) device in 7 mm to 20 mm through-hole disc sizes
(PDF 710 KB , 24/05/2022)
白皮书
Hybrid metal oxide varistor (MOVGT) for overvoltage protection
Download
MOVGT white paper
(PDF 953 KB , 24/05/2022)
目录
Overvoltage catalog
Download
Eaton overvoltage catalog
(PDF 11 MB , 01/06/2022)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
MOVGT | MOV 和 GDT
您确定吗?
您确定吗?
×
×