规格
资源
支持
技术数据表
MOV:径向引线金属氧化物压敏电阻器
MOVHE:径向引线高能金属氧化物压敏电阻器数据表
RelatedProducts
参数搜索
IC 匹配
交叉参照
超级电容器计算器
阻隔带选择器
接线端子交叉参照
productfamily.specification
规格
productfamily.downloadlink
宣传册
Radial-leaded MOVs provide overvoltage protection in electronic applications
Download
Eaton MOV MOVHE Product Aid
(PDF 390 KB , 27/06/2023)
技术数据表
MOV data sheet
Download
Radial leaded metal oxide varistor, 7, 10, 14, and 20 mm disc size, 130 Vrms to 680 Vrms
(PDF 1 MB , 16/01/2023)
MOVHE Varistor data sheet
Download
Radial leaded high energy mount metal oxide varistor, 7, 10, 14, and 200 mm disc, 130 Vrms to 680 Vrms
(PDF 1 MB , 23/01/2023)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
MOV & MOVHE | 径向金属氧化物压敏电阻器
您确定吗?
您确定吗?
×
×