MLVA- 0201(0603 公制)、0402(1005 公制)和 0603(1608 公制)多层压敏电阻器 ESD 抑制器
MLVB- 0402(1005 公制)和 0603(1608 公制)多层压敏电阻器 ESD 抑制器
MLVC- 0402(1005 公制)、0603(1608 公制)、0805(2012 公制)、 1206(3216 公制)多层式压敏电阻器通用型 ESD 抑制器
MLVC- 0805(2012 公制)、1206(3216 公制)、1210(3225 公制)、1812 (4532 公制)、2220(5750 公制)、3225(8063 公制)、4032(10280 公制)高能型多层压敏电阻器
A minimum of two items are required to use the comparison tool.
Sorry, we can't get that information right now.
下载设计的 3D STEP 模型