部件号 | 说明 | 电压额定值 (V) | 电流额定值 (A) |
HVP-R | 标准 HVP 熔断器底座 | 480 | 30 |
HVP-W-R | 防滴熔断器旋钮(防护等级为 IP53) | 480 | 30 |
HVP-HH-R | 1/4 英寸快速连接 | 480 | 15 |
HVP-L-R | 2250V 隔离墙 | 480 | 30 |
HVP-LW-HH-R | 防滴旋钮、2250V 隔离、1/4 英寸快速连接 | 480 | 15 |
HVP-OO-R | 弹簧锁设计 | 480 | 30 |
HVP-CC-R | 扩展面板安装 | 480 | 30 |