技术数据表
部件号 | 电压额定值 (Vac) | 安培额定值 (A) | 主体材料 | 机构 |
BK16-HTJ-601I | 250 | 10 | 胶木,UL 94V-0,黑色 | cURus,CE |
BK1-HTJ-602I | 250 | 10 | 胶木,UL 94V-0,黑色 | CE |
BK1-HTJ-605I | 250 | 10 | 胶木,UL 94V-0,黑色 | cURus,CE |
BK1-HTJ-606I | 250 | 10 | 胶木,UL 94V-0,黑色 | cURus,CE |
BK2-HTJ-608I | 250 | 15 | 胶木,UL 94V-0,黑色 | cURus,CE |