规格
资源
支持
技术数据表
HMX:
53 x 30.5 x 25.8 mm 熔断器支架
RelatedProducts
参数搜索
IC 匹配
交叉参照
超级电容器计算器
阻隔带选择器
接线端子交叉参照
productfamily.specification
部件号
电压额定值
电流额定值
工作温度
HMX-111
100 Vac/Vdc
高达 200 A
-40 °C 至 +125 °C
productfamily.downloadlink
3D 模型
下载设计的 3D STEP 模型
在此处注册
技术数据表
HMX Fuse holder data sheet
Download
53 x 30.5 x 25.8 mm Fuse holder
(PDF 488 KB , 01/11/2022)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
HMX 熔断器支架
您确定吗?
您确定吗?
×
×