部件号 | 最大电压额定值 (V) | 最大电流额定值* (A) | 支持的电线范围 | 支持的熔断器长度 | 更换触点 |
HHI-A-R | 250 | 10 | #18 至 #22 AWG(最终用户提供) | 1-1/16 英寸熔断器 | BK/9838 |
HHI-B-R | 250 | 30 | #12 至 #16 AWG(最终用户提供) | 1-1/16 英寸熔断器 | BK/9841 |
HHJ-A-R | 250 | 10 | #18 至 #22 AWG(最终用户提供) | 1-1/4 英寸 (3AG) 熔断器 | BK/9838 |
HHJ-B-R | 250 | 30 | #12 至 #16 AWG(最终用户提供) | 1-1/4 英寸 (3AG) 熔断器 | BK/9841 |
HHJ-C-R | 250 | 10 | 包含 #18 的 19 英寸回路 | 1-1/4 英寸 (3AG) 熔断器 | 不可用 |
* 额定电流取决于选择的电线尺寸 |