规格
资源
支持
技术数据表
NDBG:
4.3 mm x 2.0 mm 玻璃密封轴向引线 NTC 热敏电阻
NRBG:
5 mm x 1.9 mm 玻璃密封径向引线 NTC 热敏电阻
productfamily.specification
规格
productfamily.downloadlink
3D 模型
下载设计的 3D STEP 模型
在此处注册
宣传册
Eaton epoxy-coated and glass-sealed NTC thermistors for temperature sensing
Download
NTC Thermistor product aid
(PDF 199 KB , 09/12/2021)
应用程序说明
Eaton NTC thermistors for automotive applications app note
Download
(PDF 1 MB , 09/12/2021)
技术数据表
NDBG NTC thermistor data sheet
Download
4.3 mm x 2.0 mm Glass sealed axial lead NTC thermistor
(PDF 878 KB , 22/11/2021)
NRBG NTC thermistor data sheet
Download
5 mm x 1.9 mm Glass sealed radial lead NTC thermistor
(PDF 928 KB , 22/11/2021)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
玻璃涂层传感器
您确定吗?
您确定吗?
×
×