EXL1V0402- (4.6 x 4.6 x 2.1 mm) 大电流模制功率电感器
EXL1V0503- (6.2 x 5.9 x 3.1 mm) 大电流模制功率电感器
EXL1V0505- (6.2 x 5.9 x5.0 mm) 大电流模具功率电感器
EXL1V0603- (7.4 x 7.1 x 3.1 mm) 大电流模制功率电感器
EXL1V0605- (7.4 x 7.1 x 5.0 mm) 大电流模制功率电感器
EXL1V0606- (7.4 x 7.1 x 6.0 mm) 大电流模制功率电感器
EXL1V0703- (8.7 x 8.3 x 3.1 mm) 大电流模制功率电感器
EXL1V0705- (8.7 x 8.3 x 5.0 mm) 大电流模制功率电感器
EXL1V0707- (8.7 x 8.3 x 7.0 mm) 大电流模制功率电感器
EXL1V1010- (12.2 x 11.3 x 10 mm) 大电流模制功率电感器
下载设计的 3D STEP 模型