ECST1V0504:EE4.4 (4.8 x 3.65 x 3.55 mm) SMT 电流感测变压器,初级额定电流为 7 A
ECST1V0703:EE4.6 (7.2 x 5.2 x 3.0 mm) SMT 电流感测变压器,初级额定电流为 9 A
ECST1V0805:EE5.0 (8.38 x 8.0 x 5.5 mm) SMT 电流感测变压器,初级额定电流为 10 A
ECST1V1308:EE8.3 (13 x 11 x 7.8 mm) SMT 电流感测变压器,初级额定电流为 15 A
ECSTA1V0504:EE4.4 (4.8 x 3.65 x 3.55 mm) 汽车级 SMT 电流感测变压器,初级额定电流为 7 A
ECSTA1V0703:EE4.6 (7.2 x 5.2 x 3.0 mm) 汽车级 SMT 电流感测变压器,初级额定电流为 9 A
ECSTA1V0805:EE5.0 (8.38 x 8.0 x 5.5 mm) 汽车级 SMT 电流感测变压器,初级额定电流为 10 A
ECSTA1V1308:EE8.3 (13 x 11 x 7.8 mm) 汽车级 SMT 电流感测变压器,初级额定电流为 15 A