SDCHA1V50-(5.2 mm x 5.2 mm x 2.0、4.1 mm)汽车半屏蔽功率电感器
SDCHA1V60-(6.3 mm x 6.3 mm x 4.5 mm)汽车半屏蔽功率电感器
SDCHA1V80-(8.3 mm x 8.3 mm x 4.0 mm)汽车半屏蔽功率电感器
SDCLA1V40-(4.2 mm x 4.2 mm x 1.8 mm)汽车半屏蔽功率电感器
专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。
下载设计的 3D STEP 模型