型号
资源
支持
保护
可靠的个人保护
应用
符合 IEC/EN 61009 标准
LED 显示屏
即时状态指示
核心功能
一体化设备
伊顿的高质量标准通过将剩余电流断路器的功能与微型断路器的功能相结合,确保提供全面的个人和设备保护,促使我们的客户在布线上花费更少的时间和精力,同时仍能保护系统免受过载、短路和剩余电流的影响。使用伊顿的 RCBO 系列,您的电气系统将提高安全性和可靠性,通过将设备、照明和插座电路整理到多个保护性开关设备下,在发生故障时远程关闭受影响的电路。
适合所有应急情况的 RCD/MCB 型
电路分开布线能够提高电气系统的运行安全性,因为在单独电路发生接地故障的情况下,如果超过跳闸限值,该电路将被断开。当其他输入受到同一断路器的保护时,接地故障通常会导致剩余电流保护设备意外断开。通过使用多个断路器对系统单独布线,可以防止出现此类麻烦的跳闸。
A 型:防止剩余直流电流。
G 型:保护剩余电流延迟脱扣型。
IEC 标准质量设计
RCBO 系列符合 IEC 标准 DIN EN 61009(VDE 0664-20 和 21)– 针对集成过电流保护的 RCD 欧洲标准 (RCBO),此适用于额定电流高达 125 A、与线路电压无关和与线路电压相关的 RCD/MCB,采用固定安装。
IEC/EN 61009 的所有要求均由伊顿的 RCBO 系列得到 100% 满足。所有必需的标准均打印在设备上。
productfamily.specification
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
低压产品选型工具
PC端用户,
请点击这里查看第三方选型工具网页版
。
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版。
需要低压产品选型?
电脑端用户,请点击的
这里
查看第三方选型工具网页版
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
选型手册及事业部介绍
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
productfamily.downloadlink
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
伊顿 xEffect系列工业漏电保护产品系列
您确定吗?
您确定吗?
×
×