型号
资源
支持
额定电流高达
125 A / 250 A / 400 A
标准
IEC/EN 60947-2
污染程度
III (IEC/EN 60947)
核心功能
易于操作
为进行快速启动,已设置固定的热脱扣值和磁脱扣值。BZM 系列非常易于操作,在执行作业时可以快速安装。
紧凑的体积
在断路器系列中,BZM1、BZM2 和 BZM3 是同类产品中较紧凑的产品,因此可以充分有效地利用宝贵的配电空间,无论它们是用于能源辅助配电还是用于住宅或功能性建筑中的输入电源。
安全保障
伊顿的产品质量可保护人员和资产免受短路和过载的影响,BZM断路器专为 16 A至 400 A 配电系统而设计。
BZM 系列在空间节省、技术性能和成本敏感性之间提供了恰当的组合
Martin Irmler,
Product Manager
productfamily.specification
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
低压产品选型工具
PC端用户,
请点击这里查看第三方选型工具网页版
。
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版。
需要低压产品选型?
电脑端用户,请点击的
这里
查看第三方选型工具网页版
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
选型手册及事业部介绍
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
productfamily.downloadlink
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
伊顿 BZM 塑壳断路器
您确定吗?
您确定吗?
×
×