系统容量(KVA) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
尺寸 | W:1000mm-1100mm;H:2000mm-2700mm;L:按需定制 | ||||||||
电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||||||
频率 | 50/60Hz | ||||||||
过载能力 | 110%1 小时,125%10 分钟,150%1 分钟 | ||||||||
UPS | 93PR 系列 | ||||||||
系统效率 | 在线双变换效率高达 97.3% | ||||||||
运行温度 | 0 ~ 40℃ | ||||||||
海拔高度 | ≤ 海拔 1000m,高海拔需降额使用 | ||||||||
行业标准 | GB、IEC、CCC |
系统容量(KVA) | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
尺寸 | W: 2200mm;H:2000mm-2600mm;L:按需定制 | ||||
电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||
频率 | 50/60Hz | ||||
过载能力 | 110%1 小时,125%10 分钟,150%1 分钟 | ||||
UPS | 93PR 系列 | ||||
系统效率 | 在线双变换效率高达 97.3% | ||||
运行温度 | 0 ~ 40℃ | ||||
海拔高度 | ≤ 海拔 1000m,高海拔需降额使用 | ||||
行业标准 | GB、IEC、CCC |
资料下载: