功能
|
Web/SNMP 通信
|
支持的 UPS
|
5SC Rack 和 Rack、5P、5PX、9PX、9SX、9E、93E、91PS、93PS、93PM
|
兼容
|
SNMP v1 和 v3 以及 IP v4 和 v6
|
目录编号
|
Network-M2
|
伊顿千兆网络卡协议支持
|
千兆以太网、10/100/1000 Mbits、自动协商、HTTP、HTTPS、 TLS 1.2、SNMP V1、SNMP V3、NTP、SMTP、SMTPS DHCP CLI、SSH、ARP
|
UPS 槽型
|
迷你插槽
|
网络支持
|
以太网 10/100/1000BaseT
|
温度和湿度监控
|
是
|
软件支持
|
IPM 1.61 和更高版本、IPP 1.61 和更高版本、任何符合 SNMP 标准的网络管理系统 (NMS)
|
支持的 MIB
|
MIB II - 标准 IETF UPS MIB (RFC 1628) – 伊顿 PowerMib
|
支持关闭的操作系统
|
Microsoft Windows、UNIX 和 Linux
|
本地语言支持
|
英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语
|
工作温度
|
0 至 40° C
|
工作湿度
|
最大相对湿度 90%,无冷凝
|
电源输入
|
5V-12V
|
电流消耗
|
最大 500/1000mA,取决于 UPS
|
尺寸(高 x 宽 x 深)
|
132 x 66 x 42 毫米
|
重量
|
70 g
|
监管
|
与 UPS 相同
|